Rollenlager / 358X/354 XQ, XQ Serie

Rollenlager / 358X/354 XQ, XQ Serie
Konfigurierbar in [Breite] 21.74 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von SKF berücksichtigt werden. Die feste Breite beträgt hier 21.74 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

358X/354 XQ

Teilenummer
358X/354 XQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

122.23 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 21.74 Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage EAN 7316570127584
Produktauswahl Complete tapered roller bearing Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 495.0

Technischer Support