Pendelrollenlager Serie CCC3W33

Pendelrollenlager Serie CCC3W33
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 340 mm / [Außendurchmesser] 460 mm / [Breite] 133 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt bei 340 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 460 mm. Die feste Breite beträgt hier 133 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22244 CCC3W33
22348 CCC3W33
23028 CCC3W33
23032 CCC3W33
23040 CCC3W33
23068 CCC3W33
23120 CCC3W33
23124 CCC3W33
23144 CCC3W33
23228 CCC3W33
23938 CCC3W33
23948 CCC3W33
24024 CCC3W33
24032 CCC3W33
24156 CCC3W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

2,668.88 €

1 4 Arbeitstage ---731657660298658400.0

6,794.91 €

1 4 Arbeitstage ---7316576654800145100.0

585.98 €

1 4 Arbeitstage ---73165766016516236.0

801.03 €

1 4 Arbeitstage ---73165766550989140.0

1,395.78 €

1 4 Arbeitstage ---731657660262722178.0

4,640.68 €

1 4 Arbeitstage 340-1337316570968286101600.0

315.45 €

1 4 Arbeitstage ---73165770162324365.0

561.87 €

1 4 Arbeitstage ---73165766561877642.0

2,325.37 €

1 4 Arbeitstage ---731657660245052600.0

1,016.72 €

1 4 Arbeitstage ---731657660113218500.0

1,342.70 €

1 4 Arbeitstage ---73165772922787920.0

1,554.23 €

1 4 Arbeitstage ---731657033194313060.0

572.17 €

1 4 Arbeitstage ---73165770163005230.0

1,143.04 €

1 4 Arbeitstage ---731657701641612380.0

6,056.78 €

1 4 Arbeitstage -460-7316577046192118200.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Güte 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Zylindrisch Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 200 °C.
Ausführung Standard version

Technischer Support