Pendelrollenlager Serie CCC4W33

Pendelrollenlager Serie CCC4W33
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Die Pendelrollenlager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Pendelrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22232 CCC4W33
23032 CCC4W33
23218 CCC4W33
23222 CCC4W33
23224 CCC4W33
24024 CCC4W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

1,231.98 €

1 4 Arbeitstage 731657665306323103.0

851.84 €

1 4 Arbeitstage 73165766551049140.0

363.57 €

1 4 Arbeitstage 73165706072394470.0

601.30 €

1 4 Arbeitstage 73165766572219500.0

765.25 €

1 4 Arbeitstage 731657665727611800.0

585.03 €

1 4 Arbeitstage 73165770163175260.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Güte 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Zylindrisch Käfig Sheet steel cage Spielraum Strongly increased radial clearance
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 200 °C.
Ausführung Standard version

Technischer Support