Pendelrollenlager Serie CCW33

Pendelrollenlager Serie CCW33
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 460 mm / [Breite] 106 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Außendurchmesser der Pendelrollenlager liegt 460 mm. Die feste Breite beträgt hier 106 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22344 CCW33
23028 CCW33
23056 CCW33
23132 CCW33
23138 CCW33
23140 CCW33
23218 CCW33
23220 CCW33
24024 CCW33
24030 CCW33
24144 CCW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

5,158.60 €

1 4 Arbeitstage 460-7316576654770114700.0

585.98 €

1 4 Arbeitstage --73165766016446206.0

2,848.19 €

1 17 Arbeitstage -106731657046668350700.0

1,124.72 €

1 4 Arbeitstage --731657660031919800.0

1,919.56 €

1 4 Arbeitstage --731657761214433620.0

2,067.61 €

1 4 Arbeitstage --731657660381541260.0

314.83 €

1 4 Arbeitstage --73165770162944470.0

413.25 €

1 4 Arbeitstage --73165766571846579.0

572.17 €

1 4 Arbeitstage --73165770163315209.0

915.85 €

1 4 Arbeitstage --731657661289310250.0

2,986.00 €

1 17 Arbeitstage --731657711968164199.996

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Güte 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Zylindrisch Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 200 °C.
Ausführung Standard version

Technischer Support