Pendelrollenlager Serie EJAVA405 (Teilenummern)

Pendelrollenlager Serie EJAVA405
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Pendelrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Pendelrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22315 EJAVA405

Teilenummer
22315 EJAVA405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

312.75 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Note 5 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Zylindrisch Käfig Sheet steel cage Spielraum Strongly increased radial clearance
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 200 °C.
Ausführung For vibrating load Gewicht(g) 5349.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager Serie EJAVA405, die Teilenummer ist 22315 EJAVA405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22315 EJAVA405.

Technischer Support