Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22232 K.CCC4W33 |
23034 K.CCC4W33 |
23140 K.CCC4W33 |
23148 K.CCC4W33 |
23220 K.CCC4W33 |
23222 K.CCC4W33 |
23236 K.CCC4W33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,208.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576653087 | 22100.0 | ||
991.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576600760 | 12200.0 | ||
2,198.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576656385 | 40400.0 | ||
2,926.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571745510 | 61850.0 | ||
475.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577298324 | 6369.0 | ||
601.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576601965 | 9830.0 | ||
2,315.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576657504 | 37000.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Konisch (1:12) | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Strongly increased radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften