Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22230 K.CCW33 |
23024 K.CCW33 |
23028 K.CCW33 |
23130 K.CCW33 |
23134 K.CCW33 |
23136 K.CCW33 |
23144 K.CCW33 |
23148 K.CCW33 |
23222 K.CCW33 |
23230 K.CCW33 |
23244 K.CCW33 |
23938 K.CCW33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
893.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576602276 | 17450.0 | ||
314.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576654923 | 3857.0 | ||
585.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576655012 | 6016.0 | ||
990.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576602696 | 15200.0 | ||
1,296.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576601804 | 20531.0 | ||
1,529.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576602757 | 26500.0 | ||
2,325.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576602474 | 50400.0 | ||
2,752.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576600104 | 61850.0 | ||
512.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576657252 | 9240.0 | ||
1,318.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576601996 | 22700.0 | ||
3,558.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576600630 | 76050.0 | ||
1,360.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571801032 | 7900.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Konisch (1:12) | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften