Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22211 K.EC3 |
22215 K.EC3 |
22226 K.EC3 |
22314 K.EC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7316572431894 | 800.0 | ||
137.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576652448 | 1648.0 | ||
603.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570481938 | 10957.0 | ||
227.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571052809 | 4216.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Note 5 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Bohrloch | Konisch (1:12) | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 200 °C. |
Ausführung | Standard version |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften