Pendelrollenlager Serie K30.CCC3W33

Pendelrollenlager Serie K30.CCC3W33
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Pendelrollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Pendelrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24024 K30.CCC3W33

Teilenummer
24024 K30.CCC3W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

609.10 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Güte 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Bohrloch Konisch (1:30) Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
EAN 7316571089713 Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 200 °C. Ausführung Standard version Gewicht(g) 5140.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager Serie K30.CCC3W33, die Teilenummer ist 24024 K30.CCC3W33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24024 K30.CCC3W33.

Technischer Support