Kegelrollenlager / 32317 J2, J2 Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Kegelrollenlager / 32317 J2, J2 Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Breite] 63.5 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die feste Breite beträgt hier 63.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32317 J2

Teilenummer
32317 J2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

338.87 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 63.5 Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage EAN 7316577006134
Produktauswahl Complete tapered roller bearing Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 6850.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 32317 J2, J2 Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 32317 J2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32317 J2.

Technischer Support