Kegelrollenlager / 30214 J2Q, J2Q Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / 30214 J2Q, J2Q Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Breite] 26.25 mm


Bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die feste Breite beträgt hier 26.25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

30214 J2Q

Teilenummer
30214 J2Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.75 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 26.25 Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage EAN 7316570066012
Produktauswahl Complete tapered roller bearing Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 1223.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 30214 J2Q, J2Q Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 30214 J2Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30214 J2Q.

Technischer Support