Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
31310 J2QCL7CDF
Breite B(mm) | 59.78 | Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Anordnung | In X-arrangement matched bearing set >< | Käfig | Sheet steel cage | Produktauswahl | Complete tapered roller bearing |
Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 2559.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften