Kegelrollenlager / 25□□□Q, 33□□□Q, LM□□□Q, Q Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / 25□□□Q, 33□□□Q, LM□□□Q, Q Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 19.05 - 88 mm / [Außendurchmesser] 45.237 - 82.935 mm / [Breite] 15.494 - 35.75 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt zwischen 19.05 und 88 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 45.237 und 82.935 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 15.494 und 35.75 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25523 Q
25877/2/25821/2 Q
33113 Q
33116 Q
331958 Q
LM11949/910 Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

25.53 €

1 4 Arbeitstage 66.00782.93522.287316571334349Outer ring (cup) only240.0

32.70 €

1 17 Arbeitstage 34.93773.04423.8127316572852439Complete tapered roller bearing458.0

70.30 €

1 4 Arbeitstage --35.757316570108590Complete tapered roller bearing1259.0

-

1 auf Anfrage ---7316570732726Complete tapered roller bearing1869.0

122.77 €

1 4 Arbeitstage 88-33.867316570873337Complete tapered roller bearing1813.0

15.35 €

1 17 Arbeitstage 19.0545.23715.494-Complete tapered roller bearing121.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Standard version
Käfig Sheet steel cage Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support