Kegelrollenlager / LM□□□QCL7C, T7FC□□□QCL7C, QCL7C Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / LM□□□QCL7C, T7FC□□□QCL7C, QCL7C Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 46 mm / [Breite] 18.95 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt 46 mm. Die Breite liegt bei 18.95 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LM503349/310 QCL7C
T7FC055 QCL7C
T7FC060 QCL7C
T7FC070 QCL7C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)

32.25 €

1 17 Arbeitstage 4618.95300.0

-

1 auf Anfrage --1580.0

140.13 €

1 4 Arbeitstage --2070.0

-

1 auf Anfrage --2568.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Standard version
Käfig Sheet steel cage Produktauswahl Complete tapered roller bearing Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support