Kegelrollenlager / 32030 XDF, XDF Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Kegelrollenlager / 32030 XDF, XDF Serie / einreihig / P0
Die Auswahl der Kegelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Kegelrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Kegelrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32030 XDF

Teilenummer
32030 XDF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,746.30 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung In X-arrangement matched bearing set ><
Käfig Sheet steel cage EAN 7316570812558 Produktauswahl Complete tapered roller bearing
Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Gewicht(g) 13275.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 32030 XDF, XDF Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 32030 XDF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32030 XDF.

Technischer Support