Toroidalrollenlager / C2213 K.TN9, K.TN9 Serie / P5 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Toroidalrollenlager / C2213 K.TN9, K.TN9 Serie / P5 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Die Auswahl der Toroidalrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Toroidalrollenlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Toroidalrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C2213 K.TN9

Teilenummer
C2213 K.TN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

237.78 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Note 5 Bohrloch Konisch (1:12) Käfig Polyamide cage
Spielraum Normal radial clearance Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 1352.0

Sie befinden sich auf der Seite für Toroidalrollenlager / C2213 K.TN9, K.TN9 Serie / P5 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12, die Teilenummer ist C2213 K.TN9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C2213 K.TN9.

Technischer Support