Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C2213 TN9C3
Präzision (JIS) | Note 5 | Bohrloch | Zylindrisch | Käfig | Polyamide cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Slightly increased radial clearance | EAN | 7316570717525 | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 1381.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Toroidalrollenlager / TN9C3 Serie, die Teilenummer ist C2213 TN9C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C2213 TN9C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften