Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
361200 R
Rollentyp | Kugelförmiger Außenring | Rollenbreite B(mm) | 9 | Werkstoff | Lagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelreihen | Single row bearing | EAN | 10 | Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 38.0 | Breite(mm) | 7316577732170 |
Käfig | Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Stützrollen / 361200 R, R-Serie / Stahl / 1-reihig / ballig / beidsetige Lippendichtung, die Teilenummer ist 361200 R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 361200 R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften