Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DGE80 HO2RS
Außendurchmesser(mm) | 120 | Gewicht(g) | 2500.0 | Breite(mm) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
Wartung | Wartungsbedürftige Version | Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 200 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften