Gelenkkopf AW-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DGE35 AW

Teilenummer
DGE35 AW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.13 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 90 Gewicht(g) 1000.0 Breite(mm) 22
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 110 °C.

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopf AW-Serie, die Teilenummer ist DGE35 AW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DGE35 AW.

Technischer Support