Rillenkugellager / 6211 F604, F604 Serie / einreihig

Rillenkugellager / 6211 F604, F604 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] kontaklose Dichtung (beidseitig)


Die Auswahl der Rillenkugellager von SNR erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Wir bieten unsere Rillenkugellager in den folgenden Abdichtungen: kontaklose Dichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6211 F604

Teilenummer
6211 F604
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.51 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Stahl
Abstand Erhöht Extrem lichte Höhe Isolation Keine Isolation EAN 3413520135904
Äußerer Ring Ohne Flansch/ Nut Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich Für hohe Temperaturen (+200 bis + 350 °C)
Gewicht(g) 633.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6211 F604, F604 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6211 F604.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6211 F604.

Technischer Support