Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6001 FT150ZZ |
6306 FT150ZZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520353810 | 24.0 | ||
24.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3413520351137 | 360.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Zylindrische Bohrung | Käfig | Stahl |
Abstand | Leicht erhöhte lichte Höhe | Isolation | Keine Isolation | Äußerer Ring | Ohne Flansch/ Nut |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften