Rillenkugellager / G15C4 Serie / einreihig

Rillenkugellager / G15C4 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] kontaklose Dichtung (beidseitig)


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SNR berücksichtigt werden. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: kontaklose Dichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6206 G15C4

Teilenummer
6206 G15C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.13 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Polyamid Abstand Stark erhöhte lichte Höhe
Isolation Keine Isolation EAN 3413520483661 Äußerer Ring Ohne Flansch/ Nut
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 186.0

Technischer Support