Spannlager / G2L3 Serie / einreihig

Spannlager / G2L3 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] kontaklose Dichtung (beidseitig)


Bei der Auswahl der Spannlager von SNR sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Wir bieten unsere Spannlager in den folgenden Abdichtungen: kontaklose Dichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UC207 G2L3

Teilenummer
UC207 G2L3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Zylindrische Bohrung EAN 3413529548453 Festsetzung Gewindestifte
Innenring Beidseitig verbreiterter Innenring Äußerer Ring Kugelförmig Dichtung Labyrinthdichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 490.0

Technischer Support