Rillenkugellager / HT200 Serie / einreihig

Rillenkugellager / HT200 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] kontaklose Dichtung (beidseitig)


Die Auswahl der Rillenkugellager von SNR erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: kontaklose Dichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6210 HT200

Teilenummer
6210 HT200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.37 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Stahl
Abstand Stark erhöhte lichte Höhe Isolation Keine Isolation EAN 3413520353278
Äußerer Ring Ohne Flansch/ Nut Dichtung Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich Spezialfett (-20 bis + 200 °C)
Gewicht(g) 482.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / HT200 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6210 HT200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6210 HT200.

Technischer Support