Rillenkugellager / F605 Serie / einreihig

Rillenkugellager / F605 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] kontaklose Dichtung (beidseitig)


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SNR neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: kontaklose Dichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6205 F605

Teilenummer
6205 F605
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.68 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Stahl
Abstand Erhöht Extrem lichte Höhe Isolation Keine Isolation EAN 3413521372162
Äußerer Ring Ohne Flansch/ Nut Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich Für hohe Temperaturen (+200 bis + 350 °C)
Gewicht(g) 129.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / F605 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6205 F605.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6205 F605.

Technischer Support