Rillenkugellager / FT150ZZ Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ

Rillenkugellager / FT150ZZ Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ
Konfigurierbar in [Abdichtung] kontaklose Dichtung (beidseitig)


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SNR neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: kontaklose Dichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6202 FT150ZZ

Teilenummer
6202 FT150ZZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.28 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Stahl
Abstand Leicht erhöhte lichte Höhe Isolation Keine Isolation EAN 3413520353933
Äußerer Ring Ohne Flansch/ Nut Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 46.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / FT150ZZ Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ, die Teilenummer ist 6202 FT150ZZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6202 FT150ZZ.

Technischer Support