Spannlager / UC3□□G2, G2 Serie / C3 / P0

Spannlager / UC3□□G2, G2 Serie / C3 / P0
Konfigurierbar in [Abdichtung] kontaklose Dichtung (beidseitig)


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Spannlager von SNR neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Spannlager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: kontaklose Dichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UC311 G2
UK316 G2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Festsetzung Gewicht
(g)

73.14 €

1 4 Arbeitstage 3413529502820Gewindestifte2111.0

230.43 €

1 4 Arbeitstage 3413529503995Adapterhülle4340.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Zylindrische Bohrung Innenring Beidseitig verbreiterter Innenring Äußerer Ring Kugelförmig
Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support