Wellenmuttern / SKM6 / Nutform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SKM6

Teilenummer
SKM6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.73 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Werkstoff Rostfreier Stahl Innendurchmesser(mm) 30
Außendurchmesser(mm) 45 Gewicht(g) 40.0 Breite(mm) 7

Sie befinden sich auf der Seite für Wellenmuttern / SKM6 / Nutform, die Teilenummer ist SKM6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKM6.

Technischer Support