Kurvenrollen mit Achsbolzen / KR, NUKR / ballig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR30
NUKR40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Rollenbreite B
(mm)
Käfig Innendurchmesser
(mm)
Dichtung Gewicht
(g)

12.50 €

1 21 Arbeitstage -40Stahl12Spaltdichtung auf beiden Seiten117.0

37.63 €

1 4 Arbeitstage 1858Keiner. volles Komplementlager40Labyrinthdichtung auf beiden Seiten250.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Lagerstahl Axiale Befestigung Sechskantbuchse Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Exzenterring Ohne Exzenterring

Technischer Support