Kurvenrollen mit Achsbolzen / KRV35 PP, PP-Serie / ballig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KRV35 PP

Teilenummer
KRV35 PP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.35 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenbreite B(mm) 52 Werkstoff Lagerstahl Axiale Befestigung Sechskantbuchse
Käfig Keiner. Komplettnadellager Innendurchmesser(mm) 16 Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Dichtung Axiale Unterlegscheibe aus Kunststoff mit beidseitiger Abdichtung Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 210.0 Exzenterring Ohne Exzenterring

Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Achsbolzen / KRV35 PP, PP-Serie / ballig, die Teilenummer ist KRV35 PP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KRV35 PP.

Technischer Support