Lagerabdeckungen, Dichtungen Serie B1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W12-20-5 B1
W15-24-7 B1
W17-28-7 B1
W17-30-7 B1
W17-33-7 B1
W20-30-7 B1
W20-47-7 B1
W20-47-10 B1
W20-52-7 B1
W25-35-7 B1
W25-47-10 B1
W25-52-10 B1
W30-40-7 B1
W30-47-7 B1
W30-52-7 B1
W32-47-7 B1
W35-45-7 B1
W35-47-7 B1
W35-55-8 B1
W35-62-10 B1
W40-52-7 B1
W40-72-10 B1
W42-62-8 B1
W44-58-7 B1
W45-60-7 B1
W45-72-10 B1
W50-72-8 B1
W55-72-8 B1
W55-80-10 B1
W65-90-10 B1
W70-90-10 B1
W75-100-13 B1
W80-100-10 B1
W95-110-9 B1
W100-120-8 B1
W100-120-12 B1
W128-150-15 B1
W160-200-15 B1
W220-250-15 B1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Material Gewicht
(g)

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1220510.0

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1524710.0

3.53 €

1 4 Arbeitstage 1728710.0

3.53 €

1 4 Arbeitstage 1730710.0

4.02 €

1 4 Arbeitstage 1733710.0

3.53 €

1 4 Arbeitstage 2030710.0

4.93 €

1 4 Arbeitstage 2047710.0

4.93 €

1 4 Arbeitstage 20471010.0

5.28 €

1 4 Arbeitstage 2052710.0

4.02 €

1 4 Arbeitstage 2535710.0

4.93 €

1 4 Arbeitstage 25471010.0

5.28 €

1 4 Arbeitstage 25521010.0

4.37 €

1 4 Arbeitstage 3040710.0

4.93 €

1 4 Arbeitstage 3047710.0

5.28 €

1 4 Arbeitstage 3052710.0

4.93 €

1 4 Arbeitstage 3247710.0

4.47 €

1 4 Arbeitstage 3545710.0

4.93 €

1 4 Arbeitstage 3547710.0

2.88 €

1 4 Arbeitstage 3555810.0

6.25 €

1 4 Arbeitstage 35621010.0

5.28 €

1 4 Arbeitstage 4052710.0

7.25 €

1 4 Arbeitstage 40721010.0

6.25 €

1 4 Arbeitstage 4262810.0

5.65 €

1 4 Arbeitstage 4458710.0

5.65 €

1 4 Arbeitstage 4560710.0

7.25 €

1 4 Arbeitstage 45721010.0

7.25 €

1 4 Arbeitstage 5072810.0

7.25 €

1 4 Arbeitstage 5572810.0

7.80 €

1 4 Arbeitstage 55801010.0

9.27 €

1 4 Arbeitstage 65901010.0

9.27 €

1 4 Arbeitstage 70901010.0

10.25 €

1 4 Arbeitstage 751001310.0

10.25 €

1 4 Arbeitstage 801001010.0

10.88 €

1 4 Arbeitstage 95110910.0

11.55 €

1 4 Arbeitstage 100120810.0

11.55 €

1 4 Arbeitstage 10012012150.0

10.23 €

1 4 Arbeitstage 12815015110.0

27.53 €

1 4 Arbeitstage 1602001510.0

45.12 €

1 4 Arbeitstage 2202501510.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) ohne Druckfestigkeit NBR (Perbunan) Temperaturbereich Maximal bis zu 0,5 bar
Ausführung -30 bis + 100 °C. Staublippe / Schutzlippe Metal coating Spannungsfeder Nicht legierter Stahl

Technischer Support