Lagerabdeckungen, Dichtungen Serie B1OF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W20-28-4 B1OF
W22-28-4 B1OF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)

3.53 €

1 4 Arbeitstage 20

3.53 €

1 4 Arbeitstage 22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) ohne Breite(mm) 28 Material 4
Druckfestigkeit NBR (Perbunan) Temperaturbereich Maximal bis zu 0,5 bar Ausführung -30 bis + 100 °C.
Staublippe / Schutzlippe Metal coating Gewicht(g) 10.0 Spannungsfeder Ohne

Technischer Support