Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W45-72-12 B1SL |
W140-170-14 B1SL |
W145-170-13 B1SL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 72 | 12 | 43.0 | ||
20.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 170 | 14 | 133.0 | ||
20.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 170 | 13 | 10.0 |
Loading...
Innendurchmesser(mm) | mit | Druckfestigkeit | NBR (Perbunan) | Temperaturbereich | Maximal bis zu 0,5 bar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | -30 bis + 100 °C. | Staublippe / Schutzlippe | Metal coating | Spannungsfeder | Nicht legierter Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften