Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35 | 10 | 10.0 | ||
6.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 10 | 10.0 | ||
6.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 47 | 10 | 20.0 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 52 | 10 | 10.0 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 55 | 10 | 10.0 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 62 | 10 | 10.0 | ||
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 80 | 13 | 10.0 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 10 | 10.0 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 12 | 10.0 | ||
8.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 72 | 10 | 10.0 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 10 | 10.0 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 62 | 12 | 10.0 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 65 | 10 | 10.0 | ||
8.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 10 | 10.0 | ||
11.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 13 | 10.0 | ||
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 80 | 10 | 20.0 | ||
11.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 90 | 13 | 10.0 | ||
12.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 100 | 12 | 10.0 | ||
12.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 100 | 10 | 10.0 | ||
12.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 100 | 13 | 20.0 | ||
14.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 120 | 13 | 10.0 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 105 | 13 | 10.0 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 115 | 13 | 10.0 | ||
14.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 120 | 13 | 10.0 | ||
16.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 130 | 13 | 170.0 | ||
16.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 130 | 13 | 10.0 | ||
16.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 140 | 13 | 10.0 | ||
16.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108 | 130 | 13 | 50.0 | ||
16.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 140 | 13 | 10.0 | ||
16.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 140 | 13 | 10.0 | ||
24.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 160 | 15 | 10.0 | ||
24.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 160 | 13 | 10.0 | ||
25.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 170 | 13 | 210.0 | ||
28.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 180 | 15 | 200.0 | ||
30.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 168 | 190 | 15 | 50.0 | ||
33.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 200 | 15 | 10.0 | ||
45.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 215 | 16 | 100.0 | ||
45.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 195 | 220 | 16 | 10.0 | ||
48.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 230 | 15 | 10.0 | ||
54.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 210 | 240 | 15 | 10.0 | ||
54.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 250 | 15 | 10.0 | ||
58.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 230 | 260 | 15 | 60.0 | ||
58.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 270 | 15 | 10.0 |
Loading...
Innendurchmesser(mm) | ohne | Druckfestigkeit | NBR (Perbunan) | Temperaturbereich | Maximal bis zu 0,5 bar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | -30 bis + 100 °C. | Staublippe / Schutzlippe | Metal coating | Spannungsfeder | Nicht legierter Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften