Lagerabdeckungen, Dichtungen Serie B2SL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W50-80-10 B2SL
W70-90-12 B2SL
W105-140-13 B2SL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Material Gewicht
(g)

9.48 €

1 4 Arbeitstage 508010100.0

11.27 €

1 4 Arbeitstage 70901210.0

16.43 €

1 4 Arbeitstage 1051401310.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) mit Druckfestigkeit NBR (Perbunan) Temperaturbereich Maximal bis zu 0,5 bar
Ausführung -30 bis + 100 °C. Staublippe / Schutzlippe Metal coating Spannungsfeder Nicht legierter Stahl

Technischer Support