Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | EAN | Spannungsfeder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 6 | 16 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 8 | 14 | 4 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 10 | 18 | 6 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 10 | 21 | 5 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 10 | 26 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 12 | 18 | 5 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 12 | 28 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 13 | 30 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 15 | 24 | 5 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 5.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 15 | 24 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 15 | 35 | 5 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 15 | 35 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 15 | 35 | 8 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 2.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 15 | 35 | 10 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 5.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 16 | 24 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 16 | 30 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 17 | 28 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 17 | 30 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 17 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 18 | 28 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 19 | 35 | 8 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 20 | 30 | 5 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 20 | 30 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 20 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 20 | 42 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 20 | 47 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 20 | 47 | 10 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 25 | 35 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 25 | 36 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 25 | 40 | 5 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 25 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 25 | 47 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 25 | 47 | 10 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 25 | 52 | 10 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | - | - | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
3.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 28 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 28 | 45 | 8 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 28 | 47 | 10 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 28 | 50 | 8 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 28.56 | 48 | 6 | - | - | - | - | 10.0 | - | - | ||
3.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 30 | 40 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 30 | 42 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 30 | 44 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 30 | 45 | 8 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 30 | 47 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 30 | 50 | 12 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 30 | 52 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 30 | 55 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
5.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 30 | 56 | 10 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 31 | 52 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 32 | 45 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 32 | 47 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 32 | 52 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 34 | 50 | 10 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
5.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 34 | 62 | 10 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 1.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
6.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 34 | 72 | 10 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 35 | 47 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 35 | 52 | 7 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 35 | 52 | 10 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl | ||
5.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 35 | 56 | 10 | NBR (Perbunan) | Maximal bis zu 0,5 bar | -30 bis + 100 °C. | Rubber coating | 10.0 | - | Nicht legierter Stahl |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Druckfestigkeit
Temperaturbereich
Ausführung
Staublippe / Schutzlippe
Gewicht(g)
EAN
Spannungsfeder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften