Lagerabdeckungen, Dichtungen Serie BABSL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W20-30-7 BABSL
W25-35-6 BABSL
W35-52-6 BABSL
W40-55-6 BABSL
W40-62-6 BABSL
W50-72-7 BABSL
W60-80-7 BABSL
W95-120-12 BABSL
W110-150-8 BABSL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Material Gewicht
(g)

3.87 €

1 4 Arbeitstage 203077.0

4.38 €

1 4 Arbeitstage 2535610.0

5.77 €

1 4 Arbeitstage 3552610.0

5.77 €

1 4 Arbeitstage 4055615.0

6.82 €

1 4 Arbeitstage 4062622.0

7.90 €

1 4 Arbeitstage 5072732.0

8.50 €

1 4 Arbeitstage 6080710.0

12.58 €

1 4 Arbeitstage 951201210.0

20.47 €

1 4 Arbeitstage 1101508138.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) mit Druckfestigkeit NBR (Perbunan) Temperaturbereich Maximal 10 bar
Ausführung -30 bis + 100 °C. Staublippe / Schutzlippe Rubber coating Spannungsfeder Nicht legierter Stahl

Technischer Support