Lagerabdeckungen, Dichtungen Serie BAOF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W8-15-3 BAOF
W15-23-3 BAOF
W16-22-3 BAOF
W16-25-3 BAOF
W17-25-3 BAOF
W18-26-4 BAOF
W20-28-4 BAOF
W21-29-4 BAOF
W22-28-4 BAOF
W24-32-4 BAOF
W25-32-4 BAOF
W25-33-4 BAOF
W30-40-4 BAOF
W32-42-4 BAOF
W35-42-4 BAOF
W40-47-4 BAOF
W45-55-4 BAOF
W50-58-4 BAOF
W55-63-5 BAOF
W60-72-4 BAOF
W70-78-5 BAOF
W70-80-6 BAOF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Material Gewicht
(g)

3.33 €

1 4 Arbeitstage 815310.0

3.10 €

1 4 Arbeitstage 1523310.0

3.10 €

1 4 Arbeitstage 1622310.0

3.10 €

1 4 Arbeitstage 1625310.0

3.10 €

1 4 Arbeitstage 1725310.0

3.22 €

1 4 Arbeitstage 1826410.0

3.22 €

1 4 Arbeitstage 2028410.0

3.22 €

1 4 Arbeitstage 2129410.0

3.22 €

1 4 Arbeitstage 2228410.0

3.65 €

1 4 Arbeitstage 2432410.0

3.65 €

1 4 Arbeitstage 2532410.0

3.65 €

1 4 Arbeitstage 2533410.0

3.98 €

1 4 Arbeitstage 3040410.0

4.07 €

1 4 Arbeitstage 3242410.0

4.07 €

1 4 Arbeitstage 3542410.0

4.50 €

1 4 Arbeitstage 4047410.0

4.80 €

1 4 Arbeitstage 4555410.0

5.15 €

1 4 Arbeitstage 5058410.0

5.68 €

1 4 Arbeitstage 5563510.0

6.58 €

1 4 Arbeitstage 60724127.00001

7.08 €

1 4 Arbeitstage 7078510.0

7.08 €

1 4 Arbeitstage 7080615.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) ohne Druckfestigkeit NBR (Perbunan) Temperaturbereich Maximal bis zu 0,5 bar
Ausführung -30 bis + 100 °C. Staublippe / Schutzlippe Rubber coating Spannungsfeder Ohne

Technischer Support