Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager von SNR. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BB8 UU
Dichtung | Allseitig abgedichtet | Temperaturbereich | -30 bis + 80 °C. | Gewicht(g) | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 24 |
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager / BB8 UU, UU-Serie, SB□LUU / beidseitig gedichtet, die Teilenummer ist BB8 UU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BB8 UU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften