Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 7 | 7.0 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 27 | 7 | 10.0 | ||
7.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 24 | 7 | 10.0 | ||
8.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 32 | 7 | 10.0 | ||
9.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 35 | 7 | 10.0 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 30 | 7 | 7.0 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 28 | 7 | 10.0 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 30 | 7 | 10.0 | ||
8.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 35 | 7 | 10.0 | ||
8.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 35 | 10 | 10.0 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 28 | 6 | 5.0 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | 7 | 10.0 | ||
9.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 7 | 10.0 | ||
9.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 42 | 7 | 10.0 | ||
10.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 7 | 10.0 | ||
8.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 35 | 7 | 10.0 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 38 | 7 | 10.0 | ||
9.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 40 | 7 | 10.0 | ||
9.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 35 | 7 | 100.0 | ||
9.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 40 | 7 | 10.0 | ||
8.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35 | 7 | 10.0 | ||
9.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 7 | 10.0 | ||
10.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 47 | 7 | 10.0 | ||
11.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 52 | 10 | 10.0 | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 72 | 7 | 100.0 | ||
9.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 40 | 7 | 10.0 | ||
10.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 50 | 10 | 10.0 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40 | 7 | 10.0 | ||
9.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 42 | 7 | 10.0 | ||
9.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45 | 8 | 10.0 | ||
11.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 52 | 7 | 10.0 | ||
13.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 62 | 7 | 10.0 | ||
5.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 42 | 7 | 10.0 | ||
9.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 45 | 7 | 10.0 | ||
11.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 52 | 7 | 10.0 | ||
10.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 47 | 7 | 10.0 | ||
15.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 72 | 10 | 10.0 | ||
11.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 52 | 7 | 10.0 | ||
16.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 68 | 10 | 10.0 | ||
12.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 56 | 7 | 10.0 | ||
13.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 7 | 10.0 | ||
13.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 62 | 8 | 10.0 | ||
13.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 65 | 8 | 10.0 | ||
13.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 62 | 8 | 10.0 | ||
15.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 72 | 8 | 10.0 | ||
15.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 72 | 10 | 10.0 | ||
14.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 62 | 8 | 10.0 | ||
8.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 72 | 8 | 10.0 | ||
16.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 70 | 8 | 10.0 | ||
19.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 90 | 10 | 10.0 | ||
15.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 72 | 8 | 10.0 | ||
16.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 80 | 8 | 10.0 | ||
16.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 80 | 8 | 10.0 | ||
19.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 85 | 10 | 10.0 | ||
10.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 90 | 13 | 10.0 | ||
20.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 95 | 10 | 10.0 | ||
20.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 95 | 10 | 50.0 | ||
22.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 100 | 10 | 10.0 | ||
23.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 110 | 12 | 10.0 | ||
24.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 120 | 12 | 10.0 |
Loading...
Innendurchmesser(mm) | ohne | Druckfestigkeit | FKM (Viton) | Temperaturbereich | Maximal bis zu 0,5 bar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | -15 bis + 200 °C. | Staublippe / Schutzlippe | Rubber coating | Spannungsfeder | Rost- und säurebeständiger Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften