Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W12-28-7 VITSL |
W25-35-7 VITSL |
W30-40-7 VITSL |
W30-42-7 VITSL |
W30-45-7 VITSL |
W35-47-7 VITSL |
W35-62-7 VITSL |
W52-72-8 VITSL |
W70-90-10 VITSL |
W110-140-12 VITSL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 7 | 7.0 | ||
10.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35 | 7 | 10.0 | ||
11.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40 | 7 | 10.0 | ||
11.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 42 | 7 | 10.0 | ||
11.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45 | 7 | 78.0 | ||
12.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 47 | 7 | 10.0 | ||
16.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 62 | 7 | 10.0 | ||
18.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 72 | 8 | 10.0 | ||
23.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 90 | 10 | 10.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 110 | 140 | 12 | 80.0 |
Loading...
Innendurchmesser(mm) | mit | Druckfestigkeit | FKM (Viton) | Temperaturbereich | Maximal bis zu 0,5 bar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | -15 bis + 200 °C. | Staublippe / Schutzlippe | Rubber coating | Spannungsfeder | Rost- und säurebeständiger Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften