Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | 5 | 10.0 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 7 | 10.0 | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 42 | 7 | 10.0 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 38 | 7 | 10.0 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 7 | 10.0 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 40 | 7 | 10.0 | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 42 | 7 | 10.0 | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45 | 8 | 10.0 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 62 | 7 | 10.0 | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 42 | 7 | 10.0 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 50 | 7 | 10.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 56 | 7 | 10.0 | ||
5.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 56 | 10 | 10.0 | ||
5.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 10 | 10.0 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 62 | 10 | 10.0 | ||
8.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 85 | 10 | 10.0 | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 115 | 13 | 10.0 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 130 | 12 | 20.0 |
Loading...
Innendurchmesser(mm) | ohne | Druckfestigkeit | NBR (Perbunan) | Temperaturbereich | Maximal bis zu 0,5 bar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | -30 bis + 100 °C. | Staublippe / Schutzlippe | Metal coating | Spannungsfeder | Nicht legierter Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften