Wellendichtring Serie B2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W25-40-10 B2
W30-47-10 B2
W50-68-10 B2
W55-72-10 B2
W65-85-10 B2
W70-90-10 B2
W85-110-13 B2
W100-120-10 B2
W100-130-13 B2
W160-190-15 B2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Material

5.33 €

1 4 Arbeitstage 254010

6.02 €

1 4 Arbeitstage 304710

8.50 €

1 4 Arbeitstage 506810

8.82 €

1 4 Arbeitstage 557210

5.87 €

1 4 Arbeitstage 658510

11.27 €

1 4 Arbeitstage 709010

13.25 €

1 4 Arbeitstage 8511013

14.05 €

1 4 Arbeitstage 10012010

16.27 €

1 4 Arbeitstage 10013013

30.32 €

1 4 Arbeitstage 16019015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) ohne Druckfestigkeit NBR (Perbunan) Temperaturbereich Maximal bis zu 0,5 bar
Ausführung -30 bis + 100 °C. Staublippe / Schutzlippe Metal coating Gewicht(g) 10.0
Spannungsfeder Nicht legierter Stahl

Technischer Support