Wellendichtring Serie BABSL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W45-62-7 BABSL

Teilenummer
W45-62-7 BABSL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.82 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) mit Außendurchmesser(mm) 45 Breite(mm) 62
Material 7 Druckfestigkeit NBR (Perbunan) Temperaturbereich Maximal 10 bar
Ausführung -30 bis + 100 °C. Staublippe / Schutzlippe Rubber coating Gewicht(g) 20.0
Spannungsfeder Nicht legierter Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring Serie BABSL, die Teilenummer ist W45-62-7 BABSL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W45-62-7 BABSL.

Technischer Support