Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W6-10-2 BAOF |
W18-24-4 BAOF |
W29-38-4 BAOF |
W40-52-5 BAOF |
W45-52-4 BAOF |
W50-62-5 BAOF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | 2 | 10.0 | ||
3.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 24 | 4 | 2.0 | ||
3.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 38 | 4 | 10.0 | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 52 | 5 | 10.0 | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 52 | 4 | 10.0 | ||
5.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 62 | 5 | 10.0 |
Loading...
Innendurchmesser(mm) | ohne | Druckfestigkeit | NBR (Perbunan) | Temperaturbereich | Maximal bis zu 0,5 bar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | -30 bis + 100 °C. | Staublippe / Schutzlippe | Rubber coating | Spannungsfeder | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften