Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 7 | 10.0 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | 7 | 50.0 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | 7 | 10.0 | ||
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 28 | 7 | 10.0 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 32 | 7 | 10.0 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 35 | 7 | 10.0 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 62 | 8 | 10.0 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50 | 7 | 10.0 | ||
5.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 52 | 7 | 10.0 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 62 | 10 | 10.0 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 62 | 12 | 11.0 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 72 | 10 | 20.0 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 46 | 8 | 10.0 | ||
5.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 56 | 10 | 10.0 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 62 | 7 | 10.0 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 72 | 10 | 10.0 | ||
7.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 80 | 8 | 500.0 | ||
5.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 55 | 7 | 16.0 | ||
4.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 50 | 7 | 13.0 | ||
5.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 56 | 10 | 10.0 | ||
5.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 7 | 10.0 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 7 | 20.0 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 65 | 12 | 90.0 | ||
5.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 58 | 7 | 10.0 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 72 | 12 | 1.0 | ||
6.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 68 | 10 | 100.0 | ||
6.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 70 | 10 | 10.0 | ||
7.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 8 | 10.0 | ||
9.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 10 | 10.0 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 72 | 12 | 10.0 | ||
6.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 70 | 10 | 10.0 | ||
7.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 80 | 8 | 20.0 | ||
7.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 80 | 10 | 38.0 | ||
8.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 85 | 8 | 20.0 | ||
10.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 100 | 10 | 10.0 | ||
9.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 90 | 7 | 40.0 | ||
9.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 90 | 13 | 10.0 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 130 | 12 | 10.0 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 130 | 13 | 10.0 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 130 | 13 | 500.0 | ||
20.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 160 | 15 | 100.0 | ||
39.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 225 | 15 | 10.0 |
Loading...
Innendurchmesser(mm) | mit | Druckfestigkeit | NBR (Perbunan) | Temperaturbereich | Maximal bis zu 0,5 bar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | -30 bis + 100 °C. | Staublippe / Schutzlippe | Rubber coating | Spannungsfeder | Nicht legierter Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften