Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 7 | 10.0 | ||
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 22 | 7 | 10.0 | ||
8.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 28 | 7 | 7.0 | ||
8.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | 7 | 10.0 | ||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 32 | 7 | 10.0 | ||
10.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 38 | 7 | 10.0 | ||
10.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 42 | 7 | 10.0 | ||
10.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 45 | 10 | 10.0 | ||
11.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 47 | 7 | 10.0 | ||
11.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 50 | 7 | 10.0 | ||
12.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 52 | 7 | 10.0 | ||
14.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 62 | 10 | 50.0 | ||
13.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 56 | 10 | 10.0 | ||
14.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 7 | 10.0 | ||
14.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 65 | 10 | 50.0 | ||
13.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 60 | 8 | 23.0 | ||
16.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 72 | 10 | 10.0 | ||
18.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 80 | 10 | 57.0 | ||
16.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 72 | 10 | 20.0 | ||
18.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 8 | 10.0 | ||
16.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 72 | 8 | 10.0 | ||
18.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 80 | 10 | 50.0 | ||
21.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 90 | 10 | 10.0 | ||
20.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 85 | 8 | 10.0 | ||
25.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 110 | 12 | 10.0 | ||
26.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 120 | 12 | 10.0 | ||
26.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 120 | 13 | 10.0 | ||
31.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 140 | 12 | 10.0 | ||
31.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 140 | 12 | 10.0 | ||
31.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 140 | 13 | 10.0 | ||
47.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 160 | 12 | 154.0 |
Loading...
Innendurchmesser(mm) | ohne | Druckfestigkeit | FKM (Viton) | Temperaturbereich | Maximal bis zu 0,5 bar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | -15 bis + 200 °C. | Staublippe / Schutzlippe | Rubber coating | Spannungsfeder | Rost- und säurebeständiger Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften