Wellendichtring Serie VITSL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W15-24-7 VITSL
W20-32-7 VITSL
W35-52-8 VITSL
W60-80-10 VITSL
W90-110-12 VITSL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Material Gewicht
(g)

9.08 €

1 4 Arbeitstage 152475.0

10.30 €

1 4 Arbeitstage 2032710.0

13.55 €

1 4 Arbeitstage 3552821.0

20.00 €

1 4 Arbeitstage 608010100.0

27.95 €

1 4 Arbeitstage 901101277.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) mit Druckfestigkeit FKM (Viton) Temperaturbereich Maximal bis zu 0,5 bar
Ausführung -15 bis + 200 °C. Staublippe / Schutzlippe Rubber coating Spannungsfeder Rost- und säurebeständiger Stahl

Technischer Support