Gleitlager-Buchsen / P10, PAP / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Gleitlager-Buchsen / P10, PAP / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°



PERMAGLIDE bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in unserem Onlineshop in verschiedenen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -200° bis +280°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAP1020 P10
PAP10560 P10
PAP180100 P10
PAP2220 P10
PAP2425 P10
PAP2525 P10
PAP3240 P10
PAP3550 P10
PAP5560 P10
PAP6560 P10
PAP8060 P10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)

1.52 €

1 4 Arbeitstage 101240289776562795.020

34.73 €

1 4 Arbeitstage 105110-389.060

145.55 €

1 4 Arbeitstage 18018540289776600921100.0100

1.87 €

1 4 Arbeitstage 2225402897765745017.020

3.75 €

1 4 Arbeitstage 2427402897765760323.025

99,999.00 €

1 4 Arbeitstage 2528402897765771924.025

4.35 €

1 4 Arbeitstage 3236402897765814375.040

99,999.00 €

1 4 Arbeitstage 3539402897765831089.050

13.98 €

1 4 Arbeitstage 55604028977658907208.060

25.66 €

1 4 Arbeitstage 65704028977659140242.060

27.62 €

1 4 Arbeitstage 80854028977659454297.060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -200::+280 Schmierung & Wartung Maintenance-free. for dry-running applications Material Leaded

Technischer Support